AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R412020637
Codice:
Specifiche
| Cavo | con cavo |
| Tensione di esercizio AC max. | 24 V DC |
| Attacco elettrico 1, tipo | Connettore |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | D-Sub |
| Attacco elettrico 1, numero poli | a 25 poli |
| Uscita del cavo 1 | a gomito |
| Uscita del cavo angolare | 90° |
| Attacco elettrico 2, tipo | Boccola |
| Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura | D-Sub |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | a 25 poli |
| Uscita del cavo 2 | diritto |
| Uscita del cavo angolare | 180° |
| Numero di conduttori | 25 |
| Schermatura | non schermato |
| Lunghezza cavo L | 2 m |
| Certificati | UL (Underwriters Laboratories) |
| Tipo di protezione | IP65, IP67 |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Corrente, max. | 3 A |
| Sezione del conduttore | 0.22 mm² |
| Cavo-Ø | 8.5 mm |
| Peso | 0.376 kg |
| Materiale corpo | elastomero termoplastico |
| Materiale guaina cavo | Polivinilcloruro |