PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD R412021678

Codice:

AVENTICS-R412021678

Visualizza la scheda tecnica
CON-RD-MA-M8-3-2000-PUR-OW-3

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Cavocon cavo
Tensione di esercizio AC max.48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.48 V AC
Attacco elettrico 1, tipoConnettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM8x1
Attacco elettrico 1, numero poliA 3 poli
Attacco elettrico 1, codificaCon codifica A
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
Numero di conduttori3
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L2 m
adatto alla catena portacaviadatto alla catena portacavi
Raggio di curvatura min.41 mm
Tipo di protezioneIP68
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Corrente, max.4 A
Sezione del conduttore0.25 mm²
Cavo-Ø4.1 mm
Peso0.06 kg
Materiale corpoPoliuretano