PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Sensore, Serie ST6 R412022860

Codice:

AVENTICS-R412022860

60,04 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ST6-PN-M08T-030 ATEX 3GD

Specifiche

Larghezza scanalaturaScanalatura a T 6 mm
Cavocon cavo
Tipo di contattoPNP
Tensione di esercizio DC, min.10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
Corrente di riposo (senza carico)< 10 mA
CertificatiATEX, Dichiarazione di conformità CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Categoria ATEX GII 3G Ex nA IIC T4 Gc X
Categoria ATEX DII 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
Tipo di protezioneIP65, IP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Caduta di tensione U per Imax≤ 2,5 V
Corrente di commutazione DC, max.0.1 A
Frequenza di commutazione max.1000 Hz
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
Logica di commutazioneNO (contatto di chiusura)
Indicatore di stato LEDGiallo, Giallo
Attacco elettrico 2, tipoConnettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaM8x1
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
A prova di corto circuitoa prova di corto circuito, Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni10 - 55 Hz, 1 mm
Lunghezza cavo L0.3 m