PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Sensore, Serie ST6 R412022867

Codice:

AVENTICS-R412022867

79,04 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ST6-R2-K10P-030 120°C OHNE LED

Specifiche

Larghezza scanalaturaScanalatura a T 6 mm
Cavocon cavo
Tipo di contattoReed
Tensione di esercizio DC, min.0 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
Tensione di esercizio AC, min.0 V AC
Tensione di esercizio AC, max.30 V AC
Potenza di commutazioneReed a 2 poli: max. 10 W
CertificatiRoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezioneIP65, IP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.120 °C
Caduta di tensione U per Imax≤ 3,5 V
Corrente di commutazione DC, max.0.13 A
Corrente di commutazione AC, max.0.13 A
Frequenza di commutazione max.400 Hz
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
Logica di commutazioneNO (contatto di chiusura)
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poliA 2 poli
A prova di corto circuitoProtetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni10 - 55 Hz, 1 mm
Lunghezza cavo L10 m
Materiale corpoPoliammide