Specifiche
| Larghezza scanalatura | Scanalatura a T 6 mm |
| Cavo | con cavo |
| Tipo di contatto | Reed |
| Tensione di esercizio DC, min. | 10 V DC |
| Tensione di esercizio DC, max. | 30 V DC |
| Tensione di esercizio AC, min. | 10 V AC |
| Tensione di esercizio AC, max. | 30 V AC |
| Isteresi | ≥ 0,2 mT |
| Potenza di commutazione | Reed a 3 poli: max. 6 W |
| Certificati | Dichiarazione di conformità CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories) |
| Tipo di protezione | IP65, IP67, IP69K |
| Temperatura ambiente min. | -30 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Caduta di tensione U per Imax | ≤ 0,1 V |
| Corrente di commutazione DC, max. | 0.3 A |
| Corrente di commutazione AC, max. | 0.5 A |
| Frequenza di commutazione max. | 400 Hz |
| Precisione del punto di commutazione | ±0,1 mT |
| Logica di commutazione | NO (contatto di chiusura) |
| Indicatore di stato LED | Giallo |
| Attacco elettrico 2, tipo | estremità cavo aperte |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | A 3 poli |
| A prova di corto circuito | Protetto contro l’inversione di polarità |
| Resistenza all'urto | 30 g / 11 ms |
| Resistenza alle vibrazioni | 10 - 55 Hz, 1 mm |