AVENTICS™ Sensore, Serie ST6 R412025610

Codice:

AVENTICS-R412025610

80,36 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ST6-PN-M08T-030 (1,6MT)

Specifiche

Larghezza scanalaturaScanalatura a T 6 mm
Cavocon cavo
Tipo di contattoPNP
Tensione di esercizio DC, min.10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
CertificatiRoHS, UL (Underwriters Laboratories), cULus
Tipo di protezioneIP65, IP67, IP69K
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Caduta di tensione U per Imax≤ 2,5 V
Corrente di commutazione DC, max.0.13 A
Frequenza di commutazione max.1000 Hz
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
Logica di commutazioneNO (contatto di chiusura)
Indicatore di stato LEDGiallo, Giallo
Attacco elettrico 2, tipoConnettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaM8
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
A prova di corto circuitoa prova di corto circuito
Resistenza all'urto30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni10 - 55 Hz, 1 mm
Lunghezza cavo L0.3 m
Materiale corpoPoliammide
Materiale guaina cavoPoliuretano
Materiale vite d'arrestoAcciaio inox