PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Eiettore multistadio, Serie EMS R412026102

Codice:

AVENTICS-R412026102

1590,65 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
EMS-HV-PT-100

Specifiche

Azionamentopneumatico
con silenziatorecon silenziatore
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max6 bar
Pressione di esercizio p.ott5 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Potere aspirante max.822 l/min
Consumo d'aria con p.ott476 l/min
Vuoto max. con p.ott90 %
Livello di pressione acustica aspirata67 dB
Livello di pressione acustica aspirante77 dB
Peso1.1 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
materiale ugelloAlluminio
Materiale silenziatorePoliuretano