AVENTICS™ Connettori circolari con cavo, Serie CON-RD R412026779
Codice:
AVENTICS-R412026779
Visualizza la scheda tecnica
CON-RD-3M
Specifiche
Tipo
Connettore circolare ad innesto
Tensione di esercizio AC max.
48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 1
diritto
Attacco elettrico 2, tipo
estremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poli
a 5 poli
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo L
3 m
adatto alla catena portacavi
adatto alla catena portacavi
Raggio di curvatura min.
52 mm
Certificati
RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezione
IP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Connessione elettrica a norma
EN 61076-2-101
Corrente, max.
4 A
Sezione del conduttore
0.34 mm²
Cavo-Ø
5.2 mm
Materiale corpo
Poliuretano termoplastico (TPU)
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro
Materiale guaina cavo
Poliuretano
Cliccando su “Accetta tutti i cookie”, l'utente accetta di memorizzare i cookie sul dispositivo per migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo del sito e assistere nelle nostre attività di marketing.
Centro preferenze sulla privacy
Centro preferenze sulla privacy
La tua privacy
Cookie di funzionalità
Cookie strettamente necessari
Cookie di prestazione
Cookie per pubblicità mirata
La tua privacy
Quando visiti qualsiasi sito web, questo può memorizzare o recuperare informazioni nel tuo browser, principalmente sotto forma di cookie. Queste informazioni possono riguardare te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e vengono utilizzate principalmente per far funzionare il sito come ti aspetti. Queste informazioni in genere non ti identificano direttamente, ma possono offrirti un’esperienza web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, puoi scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Fai clic sulle diverse intestazioni di categoria per saperne di più e modificare le nostre impostazioni predefinite. Il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul sito e sui servizi che siamo in grado di offrire.
Ulteriori informazioni
Cookie di funzionalità
Questi cookie consentono al sito di fornire funzionalità e personalizzazione avanzate. Possono essere impostati da noi o da provider di terze parti i cui servizi sono stati aggiunto alle nostre pagine. Se non si autorizzano questi cookie, alcuni o tutti questi servizi potrebbero non funzionare correttamente.
Cookie strettamente necessari
Sempre attivi
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Di solito vengono impostati solo in risposta alle azioni da te effettuate che costituiscono una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso o la compilazione di moduli. È possibile impostare il browser per bloccare o avere avvisi riguardo questi cookie, ma di conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno. Questi cookie non archiviano informazioni personali.
Cookie di prestazione
Questi cookie ci permettono di contare le visite e fonti di traffico in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori si muovono intorno al sito. Tutte le informazioni raccolte dai cookie sono aggregate e quindi anonime. Se non consenti questi cookie, non sapremo quando hai visitato il nostro sito.
Cookie per pubblicità mirata
Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro sito dai nostri partner pubblicitari. Possono essere utilizzati da queste aziende per costruire un profilo dei tuoi interessi e mostrarti annunci pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni personali, ma sono basati unicamente sull'individuazione del tuo browser e del tuo dispositivo internet. Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata.