AVENTICS™ Connettori circolari con cavo, Serie CON-RD R412026781

Codice:

AVENTICS-R412026781

Visualizza la scheda tecnica
CON-RD-10M

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Tensione di esercizio AC max.48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.48 V AC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM12x1
Attacco elettrico 1, numero polia 5 poli
Attacco elettrico 1, codificaCon codifica A
Uscita del cavo 1diritto
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero polia 5 poli
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L10 m
adatto alla catena portacaviadatto alla catena portacavi
Raggio di curvatura min.52 mm
CertificatiRoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezioneIP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.90 °C
Connessione elettrica a normaEN 61076-2-101
Corrente, max.4 A
Sezione del conduttore0.34 mm²
Cavo-Ø5.2 mm
Materiale corpoPoliuretano termoplastico (TPU)
Materiale guarnizioniGomma al fluoro
Materiale guaina cavoPoliuretano