PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Connettori circolari con cavo, Serie CON-RD R412026795

Codice:

AVENTICS-R412026795

Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Tensione di esercizio AC max.48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.48 V AC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM8x1
Attacco elettrico 1, numero poli4 poli
Attacco elettrico 1, codificaCon codifica A
Uscita del cavo 1a gomito
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poli4 poli
Numero di conduttori4
Lunghezza cavo L10 m
adatto alla catena portacaviadatto alla catena portacavi
Raggio di curvatura min.21.5 mm
CertificatiRoHS, UL (Underwriters Laboratories), Privo di sostanze che contaminano la bagnatura della vernice
Tipo di protezioneIP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.90 °C
Corrente, max.4 A
Sezione del conduttore0.25 mm²
Cavo-Ø4.3 mm
Materiale corpoPoliuretano termoplastico (TPU)
Materiale guarnizioniGomma al fluoro-carbonato
Materiale guaina cavoPoliuretano