PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD R412026802

Codice:

AVENTICS-R412026802

62,70 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-RD

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Tipo di raccordoCollegamento a crimpare
Cavo collegabile - Ø min.4 mm
Cavo collegabile - Ø max.8 mm
ProtocolloProfinet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK
Connessione elettrica a normaEN 61076-2-101, schermato
CertificatiRoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.85 °C
Corrente, max.1.75 A
Numero di conduttori4
Tipo di protezioneIP67
Tensione di esercizio48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipoConnettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM12x1
Attacco elettrico 1, numero poli4 poli
Attacco elettrico 1, codificaCon codifica D
Uscita del cavoa gomito
Peso0.047 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizionigomma cloroprene