PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Sensore, Serie ST6 R412027170

Codice:

AVENTICS-R412027170

47,27 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ST6-R2-K05U-230 OHNE SCHUTZWIDERSTAND

Specifiche

Larghezza scanalaturaScanalatura a T 6 mm
Cavocon cavo
Tipo di contattoReed
Tensione di esercizio DC, min.10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.230 V DC
Tensione di esercizio AC, min.10 V AC
Tensione di esercizio AC, max.230 V AC
Isteresi≥ 0,2 mT
Potenza di commutazioneReed a 2 poli: max. 10 W
CertificatiDichiarazione di conformità CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezioneIP65, IP67, IP69K
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Caduta di tensione U per Imax≤ 3,5 V
Corrente di commutazione DC, max.0.13 A
Corrente di commutazione AC, max.0.13 A
Frequenza di commutazione max.400 Hz
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
Logica di commutazioneNO (contatto di chiusura)
Indicatore di stato LEDGiallo
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poliA 2 poli
A prova di corto circuitoProtetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni10 - 55 Hz, 1 mm