AVENTICS™ Gruppo di trattamento in 2 parti, Serie AS1-ACC R412027666

Codice:

AVENTICS-R412027666

Visualizza la scheda tecnica
AS1-ACC-G014-GAI-080-PNB-AO-05.00-W01

Specifiche

ComponentiGruppo di trattamento
ComponentiValvola di blocco, Filtro riduttore di pressione
Contenitorecontenitore in PC senza gabbia di protezione
RaccordoG 1/4
Portata nominale Qn1000 l/min
Grado di filtraggio5 µm
Scarico di condensaautomatico, aperto senza pressione
ManometriCon manometro integrato
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Alimentazione dell'ariasinistra
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.8 bar
Tipo di chiusuranon lucchettabile
Tipoa 2 parti
Tipomontabile in batteria
Alimentazione di pressioneunilaterale
Posizione di montaggioverticale
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Elemento filtrantesostituibile
Volume contenitore del filtro16 cm³
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20106 : 7 : -