AVENTICS™ Gruppo di trattamento dell'aria in 2 parti, Serie AS5-ACC R412027675

Codice:

AVENTICS-R412027675

1267,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS5-ACC-G034-GAU-080-PBP-HO-05.00-W05

Specifiche

ComponentiGruppo di trattamento
ComponentiValvola di blocco, Filtro riduttore di pressione
Contenitorecontenitore in PC con gabbia di protezione in PA
RaccordoG 3/4
Portata nominale Qn14000 l/min
Grado di filtraggio5 µm
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Manometricon manometro
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.8 bar
Tipo di chiusuraper lucchetto
Tipoa 2 parti
Tipomontabile in batteria
Alimentazione di pressioneunilaterale
Posizione di montaggioverticale
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Max. Consumo d'aria proprio1.5 l/min
Elemento filtrantesostituibile
Volume contenitore del filtro87 cm³
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20106 : 7 : -