AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-F-PUR-CERT R412027709
Codice:
Specifiche
| Ø esterno | 8 mm |
| Raggio di curvatura min. 20 °C | 40 mm |
| Spessore parete | 1.25 mm |
| Colore | Trasparente |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 85 °C |
| idoneo all’uso alimentare | idoneo all’uso alimentare |
| Unità di fornitura | 50 m |
| Peso al metro | 0.031 kg |
| Materiale | Polietere-poliuretano |