AVENTICS™ Controsupporto, Serie MP4-HD R412027816

Codice:

AVENTICS-R412027816

Visualizza la scheda tecnica
CM1-MP4-063-AL-FO-AN-ISO15552

Specifiche

VersioneEsecuzione resistente alla corrosione, idoneo per robuste applicazioni di ingegneria meccanica, per fissaggio a forcella MP2 e AB3
NormalizzazioneISO 15552
Diametro pistone63 mm
MaterialeAlluminio
Materiale vitiAcciaio inox