AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MA R412028892

Codice:

AVENTICS-R412028892

Visualizza la scheda tecnica
SA1-MA-M027-0040-N

Specifiche

TipoSA1-MA
Filettatura di fissaggioM27x2
Corsa40 mm
Assorbimento di energia/corsa max.390 Nm
Assorbimento di energia/ora max.175500 Nm
Ammortizzamentoregolabile
FluidoOlio
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Masa efectiva me min.38 kg
Massa effettiva me max.18000 kg
Forza della molla di ritorno min.11 N
Forza della molla di ritorno max.20 N
Velocità di collisione min.0.1 m/s
Velocità di collisione max.6 m/s
Tipo di fissaggioControdado
Peso0.29 kg
Materiale canna del cilindroAcciaio, cromato
Materiale asta pistoneAcciaio inox
Materiale arrestoAcciaio, cromato
Materiale controdadoAcciaio, cromato
Materiale raschia-astaPoliuretano