AVENTICS™ Sensore del punto di rugiada DS1 R412029132
Codice:
Specifiche
| Campo di misura del punto di rugiada in pressione | -20 ... +50 °Ctd |
| Precisione | ±1 °C a +50 ... -20 °Ctd, ±2 °C a -20 ... -50 °Ctd, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd |
| Temperatura ambiente del display | - 20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente nota | ideal 0...50 °C |
| Display | TFT 1.8" |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Temperatura del fluido min. | -20 °C |
| Temperatura del fluido max. | 70 °C |
| Pressione di esercizio min. | -1 bar |
| Pressione di esercizio max | 50 bar |
| Certificati | EMV secondo DIN EN 61326-1 |
| Tensione di esercizio | 24 V DC, 10-30 V DC |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Attacco elettrico tipo | 2x Boccola |
| Attacco elettrico taglia | M12 |
| Conexión eléctrica numero poli | a 5 poli |
| Segnale in uscita | Modbus-RTU Interface (RS 485), Modbus TCP PoE (Ethernet) |
| Segnale in uscita | 4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd |
| Carico per uscita analogica | < 500 |
| Peso | 0.408 kg |
| Materiale corpo | Poliammide rinforzata in fibra di vetro (PA 66 GF) |