AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PUR R414010613

Codice:

AVENTICS-R414010613

TU2-S-PUR-004-0075-BKTR-0100

Specifiche

Ø esterno4 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C12 mm
Spessore parete0.75 mm
ColoreNero trasparente
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura100 m
Materialepoliestere-poliuretano