PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie EV12 R414011400

Codice:

AVENTICS-R414011400

Visualizza la scheda tecnica
EV12-EP-000-100-IOL-L38

Specifiche

comandopilotaggio
FunzionePressurizzante, uscita 10V costante per l'alimentazione di un potenziometro di valore nominale.
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.220 mA
Alimentazione dell'ariasinistra
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Isteresi0,12 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn6500 l/min
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
grandezzaAS3
Tipovalvola a magnete
Attacco aria compressa ingressoG 3/8
attacco aria compressa uscitaG 3/8
Attacco elettrico tagliaM12