AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie EV18 R414011411

Codice:

AVENTICS-R414011411

Visualizza la scheda tecnica
EV18-EP-000-100-010-R1

Specifiche

comandopilotaggio
FunzionePressurizzante
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.220 mA
Uscita valore effettivo0 ... 10 V
Ingresso valore nominale0 ... 10 V
Alimentazione dell'ariadestra
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Isteresi0,12 bar
Portata nominale Qn16500 l/min
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
grandezzaAS5
Tipovalvola a magnete
Attacco aria compressa ingressoG 1
attacco aria compressa uscitaG 1
Attacco elettrico tagliaM12