AVENTICS™ Valvola 2/2 ad azionamento elettrico, Serie AS3-SOV R414012347

Codice:

AVENTICS-R414012347

Visualizza la scheda tecnica
AS3-SOV-G012-2/2-024-NO

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn4500 l/min
EsecuzioneNO
Raccordo aria compressaG 1/2
Pressione di esercizio min.2.5 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
ComponentiValvola 2/2
montabile in batteriamontabile in batteria
Dotazione valvola basevalvola base con valvola pilota
Tipovalvola a magnete
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella25 µm
Tensione di esercizio24 V DC
Assorbimento di potenza DC2 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Attacco elettrico 1, tipoConnettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaISO 15217, forma C
Peso0.53 kg