AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD12-LT R414012730

Codice:

AVENTICS-R414012730

CD12-LT-3/2-NC-SR-024VDC-E-G012-RAIL

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Funzione valvolaNC
Azionamento↩manualesenza
Pilotaggioesterno
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-30 % / +25 %
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Larghezza valvola pilota30 mm
Rapporto d'inserzione1
Tempo d'inserzione tipico80 ms
Tempo di disinserzione tipico200 ms
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Resistenza alla temperatura-40 °C resistente◡al◡freddo
Peso1.2 kg
Materiale corpoAlluminio, anodizzato, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro