AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD12-LT R414012734
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Principio di commutazione | 3/2, bistabile |
| Funzione valvola | NC |
| Azionamento↩manuale | senza |
| Pilotaggio | esterno |
| Pressione di esercizio min. | 3 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| Tolleranza di tensione DC | -30 % / +25 % |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | EN 175301-803, forma A |
| Connessione elettrica a norma | EN 175301-803:2006 |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Con protezione contro l’inversione di polarità | Protetto contro l’inversione di polarità |
| Larghezza valvola pilota | 30 mm |
| Rapporto d'inserzione | 1 |
| Tempo d'inserzione tipico | 80 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 200 ms |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 70 °C |
| Resistenza alla temperatura | -40 °C resistente◡al◡freddo |
| Peso | 1.3 kg |
| Materiale corpo | Alluminio, anodizzato, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro |