AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione proporzionale serie ED12, Profinet R414014329

Codice:

AVENTICS-R414014329

Visualizza la scheda tecnica
ED12-000-100-PNIO-4M12X-EXT-DO

Specifiche

ProtocolloProfinet
comandopilotaggio diretto
comandodigitale
FunzioneSfiatamento
Segnale in uscitadigitale
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.1400 mA
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Isteresi< 0,03 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn2600 l/min
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezioneIP65
Tipovalvola a magnete
CertificatiDichiarazione di conformità CE
Attacco elettrico tagliatramite attacco segnale
attacco segnaleM12