PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R419500454

Codice:

AVENTICS-R419500454

119,71 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-MP-FS-DSUB-25-3000-PVC-OW-25

Specifiche

Cavocon cavo
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaD-Sub
Attacco elettrico 1, numero polia 25 poli
Uscita del cavo 1diritto
Uscita del cavo angolare180°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero polia 25 poli
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L3 m
Tipo di protezioneIP65, IP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Corrente, max.3 A
Sezione del conduttore0.22 mm²
Cavo-Ø8.5 mm
Peso0.44 kg
Materiale corpoelastomero termoplastico
Materiale guaina cavoPolivinilcloruro
Material cable sheathPolyvinyl chloride