AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R419500464

Codice:

AVENTICS-R419500464

Visualizza la scheda tecnica
CON-MP-FA-DSUB-25-5000-PUR-OW-25

Specifiche

Cavocon cavo
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaD-Sub
Attacco elettrico 1, numero polia 25 poli
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero polia 25 poli
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L5 m
adatto alla catena portacaviadatto alla catena portacavi
Raggio di curvatura min.78.75 mm
Tipo di protezioneIP65, IP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Corrente, max.3 A
Sezione del conduttore0.25 mm²
Cavo-Ø10.5 mm
Peso0.776 kg
Materiale corpoelastomero termoplastico
Materiale guaina cavoPoliuretano
Material cable sheathPolyurethane