AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R419500471

Codice:

AVENTICS-R419500471

518,79 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-MP-FS-DSUB-44-10000-PUR-OW-44

Specifiche

Cavocon cavo
Tensione di esercizio AC max.24 V DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaD-Sub
Attacco elettrico 1, numero polia 44 poli
Uscita del cavo 1diritto
Uscita del cavo angolare180°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero polia 44 poli
Numero di conduttori44
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L10 m
adatto alla catena portacaviadatto alla catena portacavi
Raggio di curvatura min.99.75 mm
Tipo di protezioneIP65, IP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Corrente, max.3 A
Sezione del conduttore0.25 mm²
Cavo-Ø13.3 mm
Peso2.32 kg
Materiale corpoelastomero termoplastico
Materiale guaina cavoPoliuretano
Material cable sheathPolyurethane