AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R419500472

Codice:

AVENTICS-R419500472

Visualizza la scheda tecnica
CON-MP-FA-DSUB-44-3000-PVC-OW-44

Specifiche

Cavocon cavo
Tensione di esercizio AC max.24 V DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaD-Sub
Attacco elettrico 1, numero polia 44 poli
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero polia 44 poli
Numero di conduttori44
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L3 m
Tipo di protezioneIP65, IP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Corrente, max.3 A
Sezione del conduttore0.22 mm²
Cavo-Ø10.3 mm
Peso0.582 kg
Materiale corpoelastomero termoplastico
Materiale guaina cavoPolivinilcloruro
Material cable sheathPolyvinyl chloride