AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R419500476
Codice:
Specifiche
| Cavo | con cavo |
| Tensione di esercizio AC max. | 24 V DC |
| Attacco elettrico 1, tipo | Boccola |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | D-Sub |
| Attacco elettrico 1, numero poli | a 44 poli |
| Uscita del cavo 1 | a gomito |
| Uscita del cavo angolare | 90° |
| Attacco elettrico 2, tipo | estremità cavo aperte |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | a 44 poli |
| Numero di conduttori | 44 |
| Schermatura | non schermato |
| Lunghezza cavo L | 5 m |
| adatto alla catena portacavi | adatto alla catena portacavi |
| Raggio di curvatura min. | 99.75 mm |
| Tipo di protezione | IP65, IP67 |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Corrente, max. | 3 A |
| Sezione del conduttore | 0.25 mm² |
| Cavo-Ø | 13.3 mm |
| Peso | 1.191 kg |
| Materiale corpo | elastomero termoplastico |
| Materiale guaina cavo | Poliuretano |
| Material cable sheath | Polyurethane |