PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD R419800546

Codice:

AVENTICS-R419800546

138,84 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-RD-FA-M12-5-10000-PUR-OW-5

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Cavocon cavo
Tensione di esercizio AC max.60 V DC
Tensione di esercizio DC, max.60 V AC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM12x1
Attacco elettrico 1, numero polia 5 poli
Attacco elettrico 1, codificaCon codifica A
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero polia 5 poli
Numero di conduttori5
Schermaturaschermato
Lunghezza cavo L10 m
CertificatiDichiarazione di conformità CE, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezioneIP67
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.85 °C
Corrente, max.4 A
Sezione del conduttore0.34 mm²
Cavo-Ø5.6 mm
Peso0.514 kg
Materiale corpoelastomero termoplastico
Materiale guaina cavoPoliuretano