PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Base di collegamento in batteria, Serie TC08 R422000934

Codice:

AVENTICS-R422000934

72,76 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
TC08 5FACH

Specifiche

TipoBase di collegamento
TipoBase di collegamento in batteria
Portata nominale Qn800 l/min
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Numero di posti valvola5
Peso0.218 kg
Materiale piastra baseAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene