AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie IS12-PD, taglia 1 R422002646
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Portata nominale Qn | 1060 l/min |
| attacco aria compressa uscita | Piastra base DIN ISO 5599 Gr.1 |
| Pressione di esercizio min. | -0.9 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Azionamento↩manuale | senza |
| Elemento di comando | bistabile |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Pilotaggio | esterno |
| Norme | ISO 5599-1 |
| Larghezza valvola pilota | 30 mm |
| Tipo di valvola | Valvola a cassetto sovrapposizione positiva |
| Principio di montaggio in batteria | Principio della piastra base semplice |
| Tipo di raccordo | attacco a piastra |
| Reset | Con ritorno a molla |
| Attacco aria compressa ingresso | Piastra base DIN ISO 5599 Gr.1 |
| scarico raccordo aria compressa | Piastra base DIN ISO 5599 Gr.1 |
| Raccordo aria compressa pilotaggio ingresso | Piastra base DIN ISO 5599 Gr.1 |
| Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico | M5 |
| Dotazione valvola base | valvola base senza bobina |
| grandezza | ISO 1 |
| pressione di pilotaggio min. | 3 bar |
| Pressione di pilotaggio max. | 10 bar |
| Temperatura ambiente min. | 0 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |