AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO10 R422004285
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| grandezza | DO10 |
| Indicatore di stato LED | Giallo |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Azionamento↩manuale | senza ritenzione |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 7 bar |
| Attacco elettrico tipo | Boccola |
| Attacco elettrico taglia | Raccordo industriale ad innesto |
| Tipo di protezione con raccordo | IP50 |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| Tolleranza di tensione DC | -10 % / +10 % |
| Assorbimento di potenza DC | 0.8 W |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Peso | 0.011 kg |
| Materiale corpo | Poliammide |