AVENTICS™ Bobina, Serie CO1, Forma C R422101601
Codice:
Specifiche
| Larghezza della bobina | 15 mm |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Connessione elettrica a norma | ISO 15217 |
| Tipo di protezione secondo EN 60529 | IP65 |
| Rapporto d'inserzione ED | 100 % |
| Conexión eléctrica 2 | Connettore |
| Numero poli | A 3 poli |
| Tensione di esercizio AC a 50 Hz | 24 V |
| Tensione di esercizio AC a 60 Hz | 24 V |
| Tolleranza tensione AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Tolleranza tensione AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| Potenza di ritenuta AC 50 Hz | 1.6 VA |
| Potenza di ritenuta AC 60 Hz | 1.4 VA |
| Potenza d'inserzione AC 50 Hz | 2.2 VA |
| Potenza d'inserzione AC 60 Hz | 2 VA |
| Peso | 0.023 kg |
| Corpo | Poliammide |