AVENTICS™ 2x 3/2 directional valve function, Series ES05 R422102638

Codice:

AVENTICS-R422102638

147,96 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ES05-2X3/2-OO-D8

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione2x 3/2 NO/NO, con ritorno a molla
Elemento di comandobistabile
Azionamento↩manualesenza ritenzione
attacco aria compressa uscitaØ 8
Portata nominale Qn370 l/min
Pressione di esercizio min.-0.8 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Unità di fornitura1 Pezzo
Materiale corpoPoliammide, Poliossimetilene