PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Riduttore di pressione R422103167

Codice:

AVENTICS-R422103167

474,59 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SZ 3,P 1,ADJ 14END

Specifiche

normaISO 5599-1
grandezzaISO 3
Attacco regolato1
Pressione di esercizio max12 bar
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.8 bar
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Portata nominale Qn1800 l/min
Coppia di serraggio per viti di fissaggio6 Nm
Peso2.3 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma butadiene