AVENTICS™ Valvola 2x3/2, Serie ES05 -inch R422103181

Codice:

AVENTICS-R422103181

306,88 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ES05-2X3/2CC-D3/8-24VDC-SGL

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione2x 3/2 NC/NC, con ritorno a molla
Elemento di comandobistabile
Azionamento↩manualesenza ritenzione
attacco aria compressa uscitaØ 3/8
Portata nominale Qn500 l/min
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Attacco elettrico tagliaforma C industria
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-15 % / +10 %
Assorbimento di potenza DC2 W
Rapporto d'inserzione100 %
CertificatiUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Materiale corpoPoliammide rinforzata in fibra di vetro