AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie ES05 R422103183

Codice:

AVENTICS-R422103183

Visualizza la scheda tecnica
ES05-5/3CC-D8-24VDC-SGL

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione5/3, centro chiuso
Indicatore di stato LEDGiallo
Elemento di comandobistabile
attacco aria compressa uscitaØ 8
Portata nominale Qn500 l/min
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Attacco elettrico tagliaforma C industria
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-15 % / +10 %
Assorbimento di potenza DC2 W
Rapporto d'inserzione100 %
CertificatiUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Materiale corpoPoliammide rinforzata in fibra di vetro