AVENTICS™ Microvalvola 3/2, serie PVP1 R422103885

Codice:

AVENTICS-R422103885

500 X 3/2 NC SOL VALVE 24VDC R422103442

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP00
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Assorbimento di potenza DC1.2 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico12 ms
NormeISO 8573-1: classe 6
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Unità di fornitura500 Pezzo
Peso0.005 kg