AVENTICS™ Cilindro a tiranti, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P R422701648

Codice:

AVENTICS-R422701648

1070,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
C12P-100-0125-22101MA11G00-M00-000-0000

Specifiche

NormeCNOMO / NFE 49-001
Ø pistone100 mm
Corsa125 mm
RaccordiG 1/2
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM27x2
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata4503 N
Forza del pistone in uscita4948 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Peso corsa da 0 mm4.2 kg
Peso corsa da +10 mm0.183 kg
Corsa max.2600 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C