PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro a tiranti, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P R422702161

Codice:

AVENTICS-R422702161

604,73 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
C12P-080-0025-21101MA11G00-M00-000-0000

Specifiche

NormeCNOMO / NFE 49-001
Ø pistone80 mm
Corsa25 mm
RaccordiG 3/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM20x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata2927 N
Forza del pistone in uscita3167 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Peso corsa da 0 mm2.03 kg
Peso corsa da +10 mm0.137 kg
Corsa max.2600 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C