PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro a tiranti, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P R422715107

Codice:

AVENTICS-R422715107

443,71 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
C12P-40-50-22101MA0100G000MM0MM0MM90MM

Specifiche

NormeCNOMO / NFE 49-001
Ø pistone40 mm
Corsa50 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindricon fissaggio con perno oscillante
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata600 N
Forza del pistone in uscita792 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Peso corsa da 0 mm0.75 kg
Peso corsa da +10 mm0.055 kg
Corsa max.1900 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C