AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431002963

Codice:

AVENTICS-R431002963

1872,12 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
CONTROLAIR-H-4-G

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Elemento di comandoManopola
Attacco aria compressa ingresso1/4 NPT
attacco aria compressa uscita1/4 NPT
Tipo di raccordo aria compressa uscitaFilettatura interna
Pressione di esercizio min.0.1 bar
Pressione di esercizio max14 bar
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.4.5 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn900 l/min
Isteresi< 0,07 bar
Peso2.3 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale pedalealluminio pressofuso