AVENTICS™ Serie A-Pilotair® R431004666
Codice:
Specifiche
| Azionamento | meccanico |
| Tipo | 2-CA-1A-2W, Rullo, NC |
| Tipo di valvola | valvola a magnete |
| Funzione valvola | NC |
| Elemento di comando | Rullo |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Attacco aria compressa ingresso | 1/4 - 18 NPTF |
| attacco aria compressa uscita | 1/4 - 18 NPTF |
| Portata nominale Qn | 1300 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 17.3 bar |
| pressione di pilotaggio min. | 0 bar |
| Pressione di pilotaggio max. | 13.7 bar |
| Pressione d'ingresso, max. | 17.2 bar |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 93 °C |
| Temperatura del fluido min. | -40 °C |
| Temperatura del fluido max. | 93 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min. | 0 mg/m³ |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max. | 1 mg/m³ |
| Dimensione max. particella | 40 µm |
| Peso | 0.34 kg |
| Materiale corpo | alluminio pressofuso |