AVENTICS™ Serie A-Pilotair® R431004675

Codice:

AVENTICS-R431004675

172,35 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
PILOTAIR-2-LA-1A

Specifiche

Azionamentomeccanico
Tipo2-LA-1A, Con leva manuale, normally closed
Tipo di valvolavalvola a magnete
Funzione valvolaNC
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Attacco aria compressa ingresso1/4 - 18 NPTF
attacco aria compressa uscita1/2-14 NPTF
Portata nominale Qn1300 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max17.3 bar
pressione di pilotaggio min.0 bar
Pressione di pilotaggio max.13.7 bar
Pressione d'ingresso, max.17.2 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.93 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.93 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella40 µm
Peso0.43 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso