AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie A-Pilotair® R431005012

Codice:

AVENTICS-R431005012

308,17 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
PILOTAIR-2-HA-2LR

Specifiche

Azionamentomanuale
Tipo2-HA-2R, 2-HA-2LR
Tipo di valvolavalvola a magnete
Funzione valvolacentro alimentato
Tipo2-HA-2LR
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Attacco aria compressa ingressoØ 1/4″
attacco aria compressa uscitaØ 1/4″
Portata nominale Qn1308.72 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max13.7 bar
pressione di pilotaggio min.0 bar
Pressione di pilotaggio max.17.3 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.71 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.71 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella50 µm
Peso0.91 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso