AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431007033
Codice:
Specifiche
| Tipo | valvola a magnete |
| Elemento di comando | Leva |
| Tipo | H-2-EX |
| Attacco aria compressa ingresso | 1/4 NPT |
| Tipo di raccordo aria compressa ingresso | Filettatura interna |
| attacco aria compressa uscita | 1/4 NPT |
| Pressione di esercizio min. | 0.1 bar |
| Pressione di esercizio max | 14 bar |
| Campo di regolazione della temperatura min. | 0.1 bar |
| Campo di regolazione della temperatura max. | 6.9 bar |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 70 °C |
| Temperatura del fluido min. | -40 °C |
| Temperatura del fluido max. | 70 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Portata nominale Qn | 900 l/min |
| Isteresi | < 0,07 bar |
| Peso | 2.5 kg |
| Materiale corpo | alluminio pressofuso |
| Materiale guarnizioni | Gomma acrilonitrile-butadiene |