PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Quick-Exhaust-Valve R431007444

Codice:

AVENTICS-R431007444

45,99 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

Qn 1 to 21540 l/min
Valve TypePoppet valve
Port Size1/4″ NPTF
Compressed air connection1/4″ NPTF
Max Working Pressure10.3 bar
Min to Max Ambient temperature-29 °C - 71 °C