AVENTICS™ Valvole di scarico rapido R431007445

Codice:

AVENTICS-R431007445

45,99 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
RAPID-EXHAUST VALVE QUICK-RELEASE-N038

Specifiche

Tipovalvola a magnete
FluidoAria compressa
Attacco aria compressa ingresso3/8" NPTF
Portata nominale Qn 1 a 22300 l/min
Portata nominale Qn 2 a 32760 l/min
Pressione di esercizio max10.3 bar
Temperatura ambiente min.-29 °C
Temperatura ambiente max.71 °C
Temperatura del fluido min.-29 °C
Temperatura del fluido max.71 °C